Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Dickfilm-Leistungswiderstand Chassis-Befestigung 250 W 2 Klemmenstandard Stromkreis mit niedriger Induktivität <40 nH

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Widerstandstyp  Leistungswiderstand

  • Elementtyp  Dickschicht

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Widerstände  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 2000

  • Widerstandsklasse  1kΩ – 1MΩ, Bis zu 1kΩ

  • Widerstandswert (Ω) .056, .068, .082, .47, 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8, 8.2, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 43, 44, 47, 56, 68, 82, 88, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 400, 470, 560, 680, 820, 500K, 8.2K, 2K, 2.2K, 1K, 4.7K

  • Nennleistung (W) 250, 1000, 2000

  • Toleranz der passiven Komponente (%) 1, 5, 10

Klemmenmerkmale

  • Anzahl der Anschlüsse  2

  • Widerstand für die Gehäusemontage – Anschlusstyp  Schraubanschlüsse

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Flansch mit Montagebohrungen

Abmessungen

  • Produkthöhe (mm) 36, 39,31

  • Produkthöhe (in) 1.417, 1,548

  • Produktlänge (mm) 67, 76.2

  • Produktlänge (in) 3, 2,638

  • Produktbreite (mm) 76.2, 60,25

  • Produktbreite (in) 3, 2,372

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 85, '-55 – 125

  • Temperaturkoeffizient (ppm/°C) ±150, ±200

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Einzelausführung – Einsatz, Einzelausführung – Karton

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C339-B349A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten