Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Bei der HS-Serie handelt es sich um eine Reihe extrem stabiler, qualitativ hochwertiger drahtgewickelter Widerstände, die in der Lage sind, hohe Leistungen bis zu 300 W (auf einem geeigneten Kühlkörper) in einem begrenzten Raum mit relativ niedriger Oberflächentemperatur abzuleiten.
Die HS-Serie ist eine Reihe von extrem stabilen, hochwertigen drahtgewickelten Widerständen In der Lage, hohe Leistung bis zu 300 W (auf einem geeigneten Kühlkörper) auf einem begrenzten Raum mit relativ niedriger Oberflächentemperatur abzuleiten.
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Widerstandstyp Leistungswiderstand
Elementtyp Spulenwiderstand
Konfigurationsmerkmale
Anzahl der Widerstände 1
Elektrische Kennwerte
Betriebsspannung (VAC)1250
Betriebsspannung (V)160
Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
Widerstandswert (Ω)5, 27
Nennleistung (W)10, 50
Toleranz der passiven Komponente (%)1
Klemmenmerkmale
Anzahl der Anschlüsse 2
Widerstand für die Gehäusemontage – Anschlusstyp Lötfahne
Montage und Anschlusstechnik
Panelmontage – Ausführung Flansch mit Montagebohrungen