Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die HS-Serie ist eine Reihe von extrem stabilen, hochwertigen drahtgewickelten Widerständen In der Lage, hohe Leistung bis zu 300 W (auf einem geeigneten Kühlkörper) auf einem begrenzten Raum mit relativ niedriger Oberflächentemperatur abzuleiten.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Widerstandstyp  Leistungswiderstand

  • Elementtyp  Spulenwiderstand

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Widerstände  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 1400, 1900, 2500

  • Betriebsspannung (VAC) 2500

  • Widerstandsklasse  1kΩ – 1MΩ, Bis zu 1kΩ

  • Widerstandswert (Ω) .056, .068, .082, .1, .12, .15, .18, .22, .27, .33, .39, .47, .56, .68, .82, 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 600, 680, 820, 3.3K, 33K, 56K, 68K, 47K, 2.7K, 8.2K, 1.8K, 1.5K, 2.2K, 1K, 12K, 27K, 100K, 22K, 3.9K, 82K, 10K, 1.2K, 39K, 18K, 6.8K, 5.6K, 4.7K, 15K

  • Nennleistung (W) 75, 100, 150, 300, 350, 400, 450, 500

  • Toleranz der passiven Komponente (%) 5

Klemmenmerkmale

  • Anzahl der Anschlüsse  2

  • Widerstand für die Gehäusemontage – Anschlusstyp  Lötfahne, M6-Gewindebolzen, Schraubanschlüsse

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Flansch mit Montagebohrungen

Abmessungen

  • Produkthöhe (mm) 23, 26, 41

  • Produkthöhe (in) .906, 1.024, 1.614

  • Produktlänge (mm) 78, 87.5, 93, 125.6, 180, 196, 215, 234, 253

  • Produktlänge (in) 3.661, 4.945, 7.087, 8.465, 7,717, 9,213, 3,445, 9,961, 3,071

  • Produktbreite (mm) 47, 47.5, 71.4

  • Produktbreite (in) 1.85, 1.87, 2.811

Verwendungsbedingungen

  • Temperaturkoeffizient (ppm/°C) ±30, ±50

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung – Einsatz

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C339-H85913B

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten