Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Widerstandstyp
Hochwert-/Hochspannungswiderstände
-
Elementtyp
Dickschicht
Elektrische Kennwerte
-
Arbeitsspannung (V)
10000
-
Widerstandsklasse
1kΩ – 1MΩ, 1MΩ – 1GΩ
-
Widerstandswert (Ω)
1M, 2K, 3M, 5M, 10M, 25M, 50M, 100M
-
Nennleistung (W)
10
-
Toleranz für passive Komponenten (%)
1, 5, 10
Klemmenmerkmale
-
Anzahl der Anschlüsse
2
-
Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp
Gewinde Messing-Ferrule
Verwendungsbedingungen
-
Temperaturkoeffizient (ppm/°C)
±300
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Einzelausführung – Karton
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-C339-H99