Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Widerstände mit Dickfilm für hochohmige/Hochspannungsanwendungen 15 W bei 20 °C 10 W bei 70 °C im Freien 30 W bei 20 °C in Oil-3-Kontaktausführungsoptionen.
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar.