Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Bei der TE Serie handelt es sich um eine Reihe von druckfest ummantelten Hochleistungswiderständen mit röhrenförmigem Keramikkern Verwendet sowohl Standard- als auch kantengewickelte (gewellte) Wickelmethoden, um die Leistungsaufnahme zu verbessern und eine Verlustleistung von bis zu 2,5 kW zu bieten.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Widerstandstyp  Leistungswiderstand

  • Elementtyp  Spulenwiderstand

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Widerstände  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 2500

  • Widerstandsklasse  1kΩ – 1MΩ, Bis zu 1kΩ

  • Widerstandswert (Ω) 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10, 12, 15, 18, 22, 27, 30, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 300, 330, 390, 470, 560, 600, 680, 820, 1.8K, 1.5K, 1K, 1.2K

  • Nennleistung (W) 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500

  • Toleranz der passiven Komponente (%) 5

Klemmenmerkmale

  • Anzahl der Anschlüsse  2

  • Widerstand für die Gehäusemontage – Anschlusstyp  Lötfahne

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Montagehalterungen

Abmessungen

  • Produkthöhe (mm) 61, 81, 101, 119

  • Produkthöhe (in) 3.976, 2,402, 4,685, 3,189

  • Produktlänge (mm) 146, 196, 226, 239, 326, 350, 360, 389, 465, 560, 650

  • Produktlänge (in) 5.748, 14.173, 22.047, 25.591, 7,717, 9,409, 12,835, 13,779, 18,307, 8,898, 15,315

  • Produktbreite (mm) 28, 40, 50, 60

  • Produktbreite (in) 1.102, 1.575, 1.969, 2.362

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 155

  • Temperaturkoeffizient (ppm/°C) ±440

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung – Karton

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C339-T2201

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten