Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Bei der THS-Serie handelt es sich um eine Reihe extrem stabiler, qualitativ hochwertiger drahtgewickelter Widerstände, die in der Lage sind, hohe Leistungen bis zu 75 W (auf einem geeigneten Kühlkörper) in einem begrenzten Raum mit relativ niedriger Oberflächentemperatur abzuleiten.
Widerstand für die Gehäusemontage – Anschlusstyp:Lötfahne
Erhältlich von
Übersicht
Die THS-Serie ist eine Reihe von extrem stabilen, hochwertigen drahtgewickelten Widerständen In der Lage, hohe Leistung bis zu 75 W (auf einem geeigneten Kühlkörper) auf einem begrenzten Raum mit relativ niedriger Oberflächentemperatur abzuleiten.
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.