• Montageart  Elektrischer Steckverbinder

  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp  Vollständig aus Kunststoff

  • Montageanforderung  Werkseitig montiert

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse, Stecker

  • Außengehäusetyp  Kunststoff

Konfigurationsmerkmale

  • Kodierung und Polarisierte Positionen  A, D

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Nein

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 8

  • Anzahl der Leistungspole  0

  • Anzahl der Signalpositionen  2, 3, 4, 5, 8

  • Kontakte (vorbestückt)  Yes

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 30, 60, 250

  • Betriebsspannung (VAC) 30, 60, 250

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • O-Ring-Material  Silikon

  • Umfangsdichtungsmaterial  Silikon

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  IP67

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Elastomergedichtet

  • Durchführungstyp  Ja, Nein

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Unbeschichtet

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Kunststoff

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Polyamid 66 GF25

  • Hermetisch abgedichtet  Ja

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 2, 4

  • Umkehrbar  Ja

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stecksockel, Stift

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schraubklemme

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Schraubkupplung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

  • Polarisierungscode  A, B, D

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

Gehäusemerkmale

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  20

Abmessungen

  • Drahtgröße (mm²) .5 – .25, .75 – .25

  • Drahtgröße (AWG) 18 – 24, 20 – 24

Verwendungsbedingungen

  • IP-Schutzklasse für Staub  6

  • IP-Wasserdichtheitsgrad  IP67

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Haltbarkeit (Cycles) 100

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Nein

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Ausgelassene Positionen  0

  • feldkonfektionierbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C73765-M1E

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten