• Filteranforderungen  Gefiltert

  • Erddrossel-Option  Nein

  • Eingangsverbindungstyp  6.35 Flachstecker, Drahtleitung, FASTON

  • Ausgangsverbindungstyp  Bolzen, Drahtleitung, FASTON .250

Elektrische Kennwerte

  • Nennstrom (A) 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (mA) .21, .4

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (mA) .36, .7

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Flansch

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -10 – 40

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-B1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten