Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Eingangsverbindungstyp  3-poliger Steckverbinder, Hochstromstift

  • Ausgangsverbindungstyp  Leiterplattenmontage, FASTON .250

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Einrasten, Flansch

Sonstige Eigenschaften

  • Produktausrichtung  Rechter Winkel, Gerade

Elektrische Kennwerte

  • Nennstrom (A) 15, 3, 10, 6, 1

  • Betriebsspannung (VDC) 125

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-D12

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten