Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Filtertyp
Einphasenfilter
-
Ausgangsverbindungstyp
FASTON .250, Leiterplattenmontage
-
Filteranforderungen
Gefiltert
-
Steckverbindertyp des Filters
IEC 320/C-14, IEC 60320-1 C-14
-
Erddrossel-Option
Nein
Elektrische Kennwerte
-
Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (µA)
220
-
Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (µA)
380
-
Nennstrom (A)
1, 3, 6, 10, 15
-
Betriebsspannung (VAC)
250
Sonstige Eigenschaften
-
Produktausrichtung
Rechter Winkel
Montage und Anschlusstechnik
-
Panelmontage – Ausführung
Einrasten, Flansch, Flansch
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-10 – 40
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-C8114-EE14