Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Erddrossel-Option  Nein

  • Eingangsverbindungstyp  Drahtleitung, 10-32-Bolzen, 8-32-Bolzen, 6.35 Flachstecker

  • Ausgangsverbindungstyp  Drahtleitung, FASTON .250, 10-32-Bolzen, 8-32-Bolzen

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Flansch

Elektrische Kennwerte

  • Nennstrom (A) 15, 3, 6, 10, 30, 20

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (mA) .21, .73

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (mA) 1.27, .36

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-EM21

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten