• Erddrossel-Option  Ja, Nein

  • Filtertyp  Leistungseingang (gefiltert/ungefiltert), Leistungseingangsmodul

  • Filter-Schaltertyp  Kein Schalter

  • Ausgangsverbindungstyp  Drahtleitung, FASTON .250

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Steckverbindertyp des Filters  IEC 320/C-14, IEC 60320-1 C-14

Konfigurationsmerkmale

  • Erweiterungsoptionen  Keine

  • Sicherungsoptionen  Doppelt, Einfach

Elektrische Kennwerte

  • Eingangsspannung  Keine

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (µA) 220, 250

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (µA) 380, 420

  • Nennstrom (A) 1, 3, 6, 10

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Filterabschirmungstyp  Filterabschirmung, Geschirmt, Komplette Abschirmung, Vollständige Dose

  • Produktausrichtung  Vertikal, Rechter Winkel

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Einrasten, Flansch

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -10 – 40

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-G34

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten