• Erddrossel-Option  Nein

  • Filtertyp  Leistungseingangsmodul

  • Filter-Schaltertyp  DPST, Kein Schalter

  • Ausgangsverbindungstyp  .110″ FASTON

  • Filteranforderungen  Gefiltert, Ungefiltert

  • Steckverbindertyp des Filters  IEC 320/C-14, IEC 60320-1 C-14

Konfigurationsmerkmale

  • Sicherungsoptionen  Doppelt, Einfach

Elektrische Kennwerte

  • Eingangsspannung  Doppelt AC (seriell/parallel), Einfach AC, Vierfach AC

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (µA) 2, 250, 300

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (µA) 5, 500

  • Nennstrom (A) 3, 5, 6

  • Betriebsspannung (VAC) 100, 120, 230, 240

Sonstige Eigenschaften

  • Filterabschirmungstyp  Filterabschirmung, Keine

  • Produktausrichtung  Vertikal, Rechter Winkel

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Einrasten, Flansch, Montagegriffe (horizontal)

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -10 – 40

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-M1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten