• Erddrossel-Option  Nein

  • Filtertyp  Leistungseingangsmodul

  • Filter-Schaltertyp  DPST, Kein Schalter

  • Ausgangsverbindungstyp  FASTON .250

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Steckverbindertyp des Filters  IEC 320/C-14, IEC 60320-1 C-14

Konfigurationsmerkmale

  • Erweiterungsoptionen  Keine

  • Sicherungsoptionen  Doppelt, Einfach

Elektrische Kennwerte

  • Eingangsspannung  Einfach AC

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (µA) 2, 250

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (µA) 5, 500

  • Nennstrom (A) 6, 10

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Filterabschirmungstyp  Vollständige Dose

  • Produktausrichtung  Vertikal

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Flansch, Montagegriffe (horizontal), Montagegriffe (vertikal)

Abmessungen

  • (Empfohlener) Stärkenbereich (mm) .13 – 1

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -10 – 40

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C8114-P4

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten