Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der Ausgang ist ein digitaler Impulsstrom, der über eine Auflösung von weniger als einem Tausendstel Zoll verfügt. Dieses kompakte Bauteil ermöglicht eine hohe Genauigkeit und Feinauflösung, ohne dass dazu eine perfekte parallele Ausrichtung notwendig ist. Darüber bietet er eine benutzerfreundliche Installation und kann mit jeder SPS oder Steuerung kommunizieren. Dank dieser Vorteile ist der Inkrementalwert-Seilzuglängengeber DPT250 die perfekte Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Hydraulikzylinderpositionierung bis hin zur Bewegungsrückmeldung für Roboterarme.

Leistungsmerkmale

  • Optische Codierer
  • Optionen mit einem vollen Hubbereich von 0–25 bis 0–50 Zoll
  • Pulverlackiertes und eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Die perfekte Lösung für Industrie- und Testanwendungen
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  DPT250 Inkrementalgeber

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 635, 1270

  • Vollhubbereich (in) 25, 50

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,01, ±,02

  • Betriebstemperaturbereich  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Auflösung (ppmm) 635, 1270, 31750

  • Ausgangssignal-Typ  Inkrementeller Wertgeber

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP55

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .01, .02

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl, Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .019 Zoll Durchm.

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0001

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten