Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der Seilzuggeber der Serie M150 wurde für viele Anwendungen auf begrenztem Raum in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Automobilindustrie entwickelt, z. B. für die Messungen der Position des Gaspedals und Crashtest-Instrumentierung.  Der Kern des M150 ist ein hochpräzises Hochzyklus-Potenziometer aus leitfähigem Kunststoff, das ein Spannungspositionsrückmeldesignal mit hoher Linearität bereitstellt. Dank seiner robusten Bauweise aus Aluminium ist der M150 für Zuverlässigkeit und eine schnelle, einfache und reibungslose Montage ausgelegt.

Leistungsmerkmale

  • Nylonbeschichtetes Edelstahl-Messseil
  • Spannungsteiler-Ausgang 
  • Hubbereich von 1,5 Zoll 
  • Präzisions-Hochzyklus-Potenziometer 
  • Ausgelegt für Prüfanwendungen auf begrenztem Raum
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar. 

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen