Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Unser Mini-Seilzug-Inkrementalgeber verfügt über Hubbereichsoptionen von 0-30 und 0-50 Zoll, ein belastbares Messseil und bietet optimale Positionsmessung.

Der Mini-Seilzug-Inkrementalgeber der Serie MT2E1 umfasst ein stark gespanntes, belastbares Messseil, das für die hohen Beschleunigungsanforderungen bei Fallprüfungen und Automobil-Crashtests ausgelegt ist. Der Seilzuglängengeber MT2E1 kann in seiner Montagehalterung auf zwei Achsen um 360 ° gedreht werden und ermöglicht dadurch eine schnelle und einfache Installation in beliebiger Ausrichtung.

Vorteile

  • Kompakter Seilzuggeber
  • Hubbereichsoptionen von 0-30 und 0-50 Zoll
  • Montagehalterung mit 360 °-Drehung auf zwei Achsen 
  • Fallprüfungs- und Crashtestanwendungen
  • Aluminium- und Polycarbonatgehäuse 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  MT2E1 Inkrementalgeber

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 762, 1270

  • Vollhubbereich (in) 30, 50

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,04

  • Betriebstemperaturbereich  0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Auflösung (ppmm) 4775, 8026

  • Ausgangssignal-Typ  Inkrementeller Wertgeber

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .02

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .019 Zoll Durchm.

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0005

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten