Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Der klassische Seilzuggeber (Spannungsteiler) der PT101-Serie bietet vollständige Hubmessbereiche bis zu 100 Zoll und hat Tausende von Anwendungen.

Unser klassischer Seilzuggeber nach IP50 mit Spannungsteiler der PT101-Serie bietet buchstäblich Tausende von Anwendungen, darunter Flugzeugbauteilprüfungen, Steuerung von Hydraulikzylindern, Ventilschaftöffnung und Fabrikautomatisierung. Der PT101 ist in vollständigen Hubbereichen bis 100 Zoll verfügbar und bietet ein Spannungsrückmeldesignal, das sich linear proportional zur Position des beweglichen Messseils aus Edelstahl verhält. Darüber hinaus lässt sich der PT101 innerhalb von Minuten installieren und erfordert keine exakte Parallelausrichtung. Fixieren Sie die Basis einfach auf einer feststehenden Fläche und bringen Sie das Messseil an dem beweglichen Objekt an.

Vorteile

  • Absoluter linearer Weg
  • Klassisches Seilzuglängengeber-Design 
  • Optionale Hubbereiche: 0-50,8 bis 0-2.540 mm 
  • Pulverlackiertes und eloxiertes Aluminiumgehäuse 
  • Industrielle Automatisierungs- und Prüfanwendungen
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  PT101 - Spannungsteiler

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 254, 381, 635, 1016, 1270, 1905, 2540

  • Vollhubbereich (in) 10, 15, 25, 40, 50, 75, 100

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,1, ±,15

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  Spannungsteiler (Potenziometrisch)

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .02

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl, Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .019 Zoll Durchm.

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0014

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten