Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Unser klassischer Seilzuggeber der PT510-Serie ist in vollständigen Hubbereichen bis 100 Zoll verfügbar und bietet ein reguliertes Spannungsrückmelde-Ausgangssignal, das sich linear proportional zur Position des beweglichen Messseils aus Edelstahl verhält und sich für Tausende von Anwendungen eignet.
Positionssensor – Produkttyp :PT510 - Instrument Series
Vollhubbereich :127 mm [ 5 in ]
Ausgangssignal-Typ :0 – 10 VDC
Genauigkeit (% of FS):±,28
Wiederholgenauigkeit (% of FS):.05
Erhältlich von
Übersicht
Der klassische Seilzuglängengeber der PT510-Serie bietet einen vollständigen Hubmessbereich bis zu 100 Zoll und hat ein reguliertes Spannungsrückmelde-Ausgangssignal.
Der klassische Seilzuglängengeber mit Spannungsausgang der PT510-Serie eignet sich buchstäblich für Tausende von Anwendungen, darunter Flugzeugbauteilprüfungen, Steuerung von Hydraulikzylindern, Ventilschaftöffnung und Fabrikautomatisierung. Der PT510 ist in vollständigen Hubbereichen bis 100 Zoll verfügbar und bietet ein reguliertes Spannungsrückmeldesignal, das sich linear proportional zur Position des beweglichen Messseils aus Edelstahl verhält. Zu den Optionen für das Ausgangssignal zählen 0 bis 5 und 0 bis 10 V DC.
Vorteile
Absoluter linearer Weg
Klassisches Seilzuglängengeber-Design
Optionale Hubbereiche: 0-50,8 bis 0-2.540 mm
Pulverlackiertes und eloxiertes Aluminiumgehäuse
Industrielle Automatisierungs- und Prüfanwendungen
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Positionssensor – Produkttyp PT510 - Instrument Series