Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Der Seilzug-Encoder der Serie PT5600 für industrielle Anwendungen ist mit praktisch allen Kodierern kompatibel und bietet dadurch eine kosteneffektive Lösung für lineare Wegmessungen und ultimative Flexibilität.

Der industrielle Seilzug-Encoder der Serie PT5600 bietet ultimative Flexibilität für alle Anforderungen bezüglich hochauflösender Kodierer oder Absolutwertgebern. Der PT5600 kann innerhalb von Minuten installiert werden, eignet sich für beengte Bereiche, erfordert keine exakt Parallelausrichtung und sorgt für zuverlässige und präzise Wegmessungen ohne regelmäßige Nachjustierung.  Wählen Sie bei der Bestellung einfach den Messbereich und die Montageausführung des Kodierers aus – so einfach ist es! Wir stellen sogar alle notwendigen Montagewerkzeuge und -komponenten für den Encoder bereit. Wenn Sie die gewünschte Montageausführung für den Encoder nicht finden, rufen Sie uns an.

Vorteile

  • Absolute lineare Position bis 6.350 mm 
  • Gehärtetes eloxiertes Aluminiumgehäuse 
  • Wandelt nahezu jeden Kodierer in einen linearen Positionssensor um 
  • Mit und ohne Kodierer erhältlich 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  PT5600- Industrieserie

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 1270, 3810, 6350

  • Vollhubbereich (in) 50, 150, 250

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,04

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Bewegungs-Umwandlungsverhältnis pro Drehung (mm) 203,2

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .02

  • Encoder-Antrieb  Ja

  • Messkabel  Blanker Edelstahl, Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm.

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0024

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten