Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Der Wegsensor mit Spannungsteiler PT9101 ist der Schwerstarbeiter für anspruchsvolle Anwendungen, die lineare Wegmessungen auf langen Bereichen bis 4.300 cm erfordern.

Der Wegsensor mit Spannungsteiler PT9101 ist mit einem Potenziometer von 500, 1.000, 5.000 oder 10.000 Ohm verfügbar und kann mit beliebigen Standardmessgeräten oder programmierbaren Steuerungen verwendet werden.  Als Mitglied unserer innovativen Produktfamilie von Seilzugwegaufnehmern mit NEMA 4-Einstufung bietet der PT9101 zahlreiche Vorteile. Er lässt sich innerhalb von Minuten installieren, erfordert keine exakt parallele Ausrichtung und misst bei eingefahrenem Edelstahlseil nur 15 cm.

Vorteile

  • Absoluter linearer Weg bis 1.400 cm 
  • Gehäusevarianten aus Aluminium und Edelstahl 
  • VLS-Option zur Verhinderung von Schäden durch Loslösen 
  • IP68
  • NEMA 6-Schutz 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  PT9101 - Spannungsteiler

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium, Edelstahl

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 1905, 2540, 7620, 11430, 13970, 38100

  • Vollhubbereich (in) 75, 100, 300, 450, 550, 1500

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,1

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  Spannungsteiler (Potenziometrisch)

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP68

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .02

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Messkabel  Blanker Edelstahl, Mit Nylon beschichteter Edelstahl, Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm.

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0034

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten