Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Der kombinierter Positions- und Geschwindigkeitspotenziometer PT9301 wird für anspruchsvolle Anwendungen eingesetzt, die lineare Wegmessungen in langen Bereichen bis 4.300 cm erfordern.

Das präzise Kunststoffhybrid-Potenziometer sorgt für genaue Positionsrückmeldungen, während ein DC-Tachometer ohne Hilfsenergie ein Geschwindigkeitssignal liefert, das sich proportional zur Geschwindigkeit des beweglichen Messseils aus Edelstahl verhält. Als Mitglied unserer innovativen Produktfamilie von Seilzugwegaufnehmern mit NEMA 4-Einstufung bietet das Potenziometer PT9301 zahlreiche Vorteile. Es lässt sich innerhalb von Minuten installieren, erfordert keine exakt parallele Ausrichtung und misst bei eingefahrenem Seil nur rund 15 cm.

Vorteile

  • Linearer Weg/Geschwindigkeit bis 1.400 cm 
  • Robustes pulverlackiertes Aluminiumgehäuse 
  • VLS-Option zur Verhinderung von Schäden durch Loslösen 
  • IP68
  • NEMA-6-Schutz  
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  PT9301 - Spannungsteiler

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium

Abmessungen

  • Vollhubbereich  13970 mm [ 550 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,1

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  Spannungsteiler (Potenziometrisch)

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP68

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .02

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm.

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0038

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten