Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die SG1 Serie ist ein kompakter Seilzuglängengeber mittlerer Leistungsstärke, der mit einem robusten Polycarbonatgehäuse konstruiert ist. Der SG1 umfasst ein hochpräzises Kunststoff-Hybrid-Potenziometer mit hohem Zyklus und ein äußerst beständiges federbelastetes Messseil aus Edelstahl, um ein präzises und zuverlässiges Spannungsteiler-Positionsrückmeldesignal über den gesamten Hubweg zu liefern.  Dank des kompakten Designs und der vielseitigen Montagehalterung findet der SG1 in Anwendungen Platz, für die andere Messgeräte zu groß sind.  Für OEM-Kunden stehen kundenspezifische Montagekomponenten und elektrische Anschlüsse zur Verfügung.

Vorteile

  • Kompakt, mittlere Leistungsstärke
  • Absoluter Weg 
  • Hubbereichsoptionen von 80 und 120 Zoll 
  • Polykarbonatgehäuse
  • IP50, IP67 (M12-Steckverbinder und Drahtende-Optionen)
  • Optionaler Kabelsatz
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Seilzuglängengeber der SG-Serie

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Polycarbonat + Rostfreie Montagehalterung

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 2032, 3048

  • Vollhubbereich (in) 80, 120

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,35

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  Spannungsteiler (Potenziometrisch)

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

  • Zulassung für Gefahrenbereiche  keine

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .02

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0056

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten