• Positionssensor – Produkttyp  Seilzuglängengeber der SG-Serie

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Polycarbonat + Rostfreie Montagehalterung

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 2032, 3048

  • Vollhubbereich (in) 80, 120

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,5

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Digitale Auflösung (bit) 12

  • Ausgangssignal-Typ  CAN J1939

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .02

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0058

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.