Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Der Seilzuglängengeber mit Spannungsteiler der SP2 IP-51 Serie ist ein kompakter, wirtschaftlicher und wasserdichter Sensor mit einem flexiblen Kabel, einer federgespannten Seilspule und einem Potenziomenter zur Erkennung und Messung des linearen Wegs.
Der SP2 Seilzuggeber ist identisch mit dem SP1, mit Ausnahme eines zusätzlichen 40-Zoll-Kabels mit einer wasserdichten Zugentlastung aus Kautschuk. Der SP2 ist für Hochzyklusanwendungen mit beengten Platzverhältnissen ausgelegt und weist bei Fehlausrichtungen des Messseils eine große Toleranz auf. Mit vier verschiedenen Bereichen und einer praktischen Montagehalterung ist der SP2 die perfekte Lösung für viele Anwendungen, von allgemeinen Industrie- bis hin zu OEM-Anwendungen.
Vorteile
Lineare Position bis zu 50 Zoll (1270 mm)
Robustes Polycarbonatgehäuse
40-Zoll-Kabel mit wasserdichter Gummizugentlastung
Vor Schäden durch Loslösen geschützt
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.