• Positionssensor – Produkttyp  SG-Serie, Seilzuglängengeber

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Polycarbonat + Rostfreie Montagehalterung

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 120, 317, 635, 1270

  • Vollhubbereich (in) 12.5, 25, 50, 4,75

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,25

  • Betriebstemperaturbereich  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  0 – 10 VDC, 4 – 20 mA

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP50

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit (% of FS) .02

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-CAPS0069

Literatur

Produktspezifikationen