Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Der SE1 ist ein wirtschaftlicher und langlebiger Sensor mit einem flexiblen Kabel, einer federgespannten Seilspule und einem inkrementellen optischen Kodierer zur Erkennung und Messung des linearen Wegs. Der SE1 ist für Hochzyklusanwendungen mit beengten Platzverhältnissen ausgelegt und zeichnet sich durch eine große Toleranz bei Fehlausrichtungen des Messseils aus. Mit der beiliegenden praktischen Montagehalterung und zwei Grundmessbereichen ist der SE1 die perfekte Lösung für viele Anwendungen, von allgemeinen Industrie- bis hin zu OEM-Anwendungen.
Vorteile
Kodierer für den linearen Weg bis 1.270 mm
Niedrige Kosten, lange Lebensdauer
Robustes Polycarbonatgehäuse
Vor Schäden durch Loslösen des Messseils geschützt
Auf Lager zur schnellen Lieferung
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.