Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • HF-Schnittstelle  Nanominiatur

  • HF-Steckverbinderausführung  Stecker

  • Kompatibel mit HF-Kabeltyp  RG 178

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Horizontal

  • Anzahl der Positionen  3, 6, 7, 9

  • Anzahl der Koaxial-Kontakte  3, 6, 7, 9

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 50

Sonstige Eigenschaften

  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung  Rechter Winkel

  • Gehäusematerial  Aluminium

  • Gehäusematerialoberfläche  Beschichtet

  • Material der Gehäusebeschichtung  Stromloses Nickel

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte)  Gold (Au)

  • HF-Stecker-Stiftkontaktmaterial  Beryllium-Kupfer

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus  Schraube

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage

  • HF-Kontakt-Einfangmethode  Epoxyd, Löten

Abmessungen

  • Produktlänge  304.8 mm [ 12 in ]

  • Produktlänge (in) 12

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenz (GHz) 60 – 1

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket, Paket & Box

Weitere

  • Dielektrisches Material  PTFE

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-COAX-PLUG

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten