Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Relais-/Schütztyp  Universalschütz

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktanzahl der Pole  2, 3

  • Kontaktanordnung  2PST-NO-DB, 2 SPST-1NO-1NC, 3PST

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktnennstrom (A) 50, 60, 120, 245

  • Spulenspannung (VDC) 28, 32

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusetyp  Umgebungsfest abgedichtet

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  1/4-28 UNF-2A-Bolzen, 10-32 UNF-2A-Bolzen

  • Spulenanschluss-Typ  6-32 UNC-2A-Bolzen

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  DC

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D-PST-AC-CONT

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten