• Steckverbinder-Außengehäusegröße  09

  • Steckverbinderdichtungs- und Steckertyp  Dreifach-Abdichtung

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Einsteckkraft-Typ  Normal

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Leistungspole  9

  • Kontakte (vorbestückt)  Yes

  • Spaltenanzahl  3

  • Anzahl der Kontaktkammern  9

  • Anzahl der Positionen  9

  • Anzahl der Reihen  3

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 500

  • Betriebsspannung (VAC) 400

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Gelb, Grün, Rot, Schwarz

  • Steckverbinderdichtung – Farbe  Naturbelassen

  • Dichtungsmaterial  Fluorsilikon

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B, C, D, N

  • Dichtungstyp  Durchführungsdichtung, Stirnflächendichtung

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel, Stift

  • Kontaktgröße  Größe 22

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Gold

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Mit

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Zugentlastung  Ohne

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Druckknopfklinke

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Zusammensetzung

  • Außengehäusematerial  Zusammensetzung

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  .71 – 1.37 mm [ .028 – .054 in ]

  • Reihenabstand  2.54 mm [ .1 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket

  • Verpackungsmenge  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D369-P99

Literatur