Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Steckverbinderbefestigungs-Typ | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Stromkreis Anwendung | Gehäuse-Beschichtungsmaterial | Außengehäuse-Grundmaterial | Polarisierungscode | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Kontakte (vorbestückt) | Geschirmt | Gegensteckführungstyp | Steckverriegelung | Kontaktanordnung | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| DTS26W11-98SN-6149 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26W11-98ADV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Kadmium, AD | Aluminium | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | No | Nein | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Ohne Stift |
| YDTS26W11-98BAV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Kadmium, AD | Aluminium | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | No | Nein | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Ohne Buchse |
| YDTS26W11-98BDV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Kadmium, AD | Aluminium | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | No | Nein | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Ohne Buchse |
| YDTS26W11-98PNV001 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | No | Ja | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Stift |
| YDTS26W11-98SCV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Kadmium, AD | Aluminium | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Yes | Nein | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Stecksockel |
| YDTS26W11-98SEV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | No | Ja | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Stecksockel |
| YDTS26W11-98PAC001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Kadmium, AD | Aluminium | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Yes | Nein | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Stift |
| YDTS26W11-98SNC001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | No | Ja | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Stecksockel |
| YDTS26W11-98PAV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Kadmium, AD | Aluminium | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Yes | Nein | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Stift |
| YDTS26W11-98PDV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Kadmium, AD | Aluminium | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Yes | Nein | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Stift |
| YDTS26W11-98BBV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Kadmium, AD | Aluminium | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | No | Nein | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Ohne Buchse |
| YDTS26W11-98SBV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Kadmium, AD | Aluminium | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Yes | Nein | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Stecksockel |
| YDTS26W11-98SAC001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Kadmium, AD | Aluminium | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Yes | Nein | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Stecksockel |
| YDTS26W11-98BCV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Kadmium, AD | Aluminium | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | No | Nein | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Ohne Buchse |
| YDTS26W11-98PNC001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | No | Ja | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Stift |
| YDTS26W11-98AAV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Kadmium, AD | Aluminium | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | No | Nein | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Ohne Stift |
| YDTS26W11-98ABV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Kadmium, AD | Aluminium | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | No | Nein | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Ohne Stift |
| YDTS26W11-98ACV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Kadmium, AD | Aluminium | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | No | Nein | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Ohne Stift |
| YDTS26W11-98AEV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Kadmium, AD | Aluminium | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | No | Nein | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Ohne Stift |
| YDTS26W11-98PEC001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | No | Ja | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Stift |
| YDTS26W11-98BEV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Kadmium, AD | Aluminium | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | No | Nein | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Ohne Buchse |
| YDTS26W11-98ANV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Kadmium, AD | Aluminium | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | No | Nein | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Ohne Stift |
| YDTS26W11-98PEV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | No | Ja | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Stift |
| YDTS26W11-98SAV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Kadmium, AD | Aluminium | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Yes | Nein | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Stecksockel |
| YDTS26W11-98BNV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Kadmium, AD | Aluminium | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | No | Nein | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Ohne Buchse |
| YDTS26W11-98SNV001 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | No | Ja | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Stecksockel |
| DTS26W11-98SN | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | No | Ja | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Stecksockel |
| YDTS26W11-98JNV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Kadmium, AD | Aluminium | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Yes | Nein | Kodiert | Mit | 11 – 98 | Stecksockel |