Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Steckverbinderbefestigungs-Typ | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Stromkreis Anwendung | Gehäuse-Beschichtungsmaterial | Außengehäuse-Grundmaterial | Polarisierungscode | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Kontakte (vorbestückt) | Geschirmt | Gegensteckführungstyp | Steckverriegelung | Kontaktanordnung | Rundsteckverbinder – Kontakttyp | EU RoHS-Konformität |
---|
| DTS26W17-35PN-6149 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - |
| YDTS26W17-35BBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - |
| YDTS26W17-35AAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - |
| YDTS26W17-35ACV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - |
| YDTS26W17-35ADV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - |
| YDTS26W17-35PAC001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | - | Signal | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium | A | 22 – 28 AWG | - | 17 | No | - | Kodiert | - | 17 – 35 | Stift | - |
| DTS26W17-35PN | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 17 | No | Ja | Kodiert | Mit | 17 – 35 | Stift | - |
| YDTS26W17-35SAC001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 17 | No | Ja | Kodiert | Mit | 17 – 35 | Stecksockel | - |
| YDTS26W17-35BDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - |
| YDTS26W17-35PCV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Kadmium, AD | Aluminium | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 17 | Yes | Nein | Kodiert | Mit | 17 – 35 | Stift | - |
| YDTS26W17-35PNC001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 17 | No | Ja | Kodiert | Mit | 17 – 35 | Stift | - |
| YDTS26W17-35PDV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | - | Signal | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium | D | 22 – 28 AWG | - | 17 | No | - | Kodiert | - | 17 – 35 | Stift | - |
| YDTS26W17-35PBV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 17 | No | Ja | Kodiert | Mit | 17 – 35 | Stift | - |
| YDTS26W17-35AEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - |
| YDTS26W17-35BEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - |
| YDTS26W17-35BNV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | - | Signal | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium | N | 22 – 28 AWG | - | 17 | No | - | Kodiert | - | 17 – 35 | Ohne Buchse | - |
| YDTS26W17-35ABV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - |
| YDTS26W17-35BCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - |
| YDTS26W17-35ANV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | - | Signal | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium | N | 22 – 28 AWG | - | 17 | No | - | Kodiert | - | 17 – 35 | Ohne Stift | - |
| YDTS26W17-35BAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | Kabelbefestigung (freihängend) | .06 mm | Strom und Signale | Kadmium, AD | Aluminium | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | No | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel | - |
| YDTS26W17-35SAV001 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 17 | No | Ja | Kodiert | Mit | 17 – 35 | Stecksockel | - |
| YDTS26W17-35SCV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 17 | No | Ja | Kodiert | Mit | 17 – 35 | Stecksockel | - |
| DTS26W17-35SN | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 17 | No | Ja | Kodiert | Mit | 17 – 35 | Stecksockel | - |
| YDTS26W17-35PAV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 17 | No | Ja | Kodiert | Mit | 17 – 35 | Stift | - |
| YDTS26W17-35PNV001 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 17 | No | Ja | Kodiert | Mit | 17 – 35 | Stift | - |
| YDTS26W17-35SBV001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Signal | Kadmium, AD | Aluminium | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 17 | Yes | Nein | Kodiert | Mit | 17 – 35 | Stecksockel | - |
| YDTS26W17-35SNC001 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 17 | No | Ja | Kodiert | Mit | 17 – 35 | Stecksockel | - |
| YDTS26W17-35SNV001 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | Leiterplatten-Befestigung | - | Signal | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 17 | No | Ja | Kodiert | Mit | 17 – 35 | Stecksockel | - |