• Montageart  Elektrischer Steckverbinder

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse

  • Außengehäusetyp  Quadratischer Flanschstecker

Konfigurationsmerkmale

  • Kodierung und Polarisierte Positionen  N

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Nein

  • Anzahl der Positionen  6

  • Anzahl der Leistungspole  6

  • Anzahl der Signalpositionen  0

  • Kontakte (vorbestückt)  No

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 850

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • O-Ring-Material  Silikon

  • Umfangsdichtungsmaterial  Silikon

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Ja

  • Produktgewicht  29,7 g [ 1,0496 oz ]

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Elastomergedichtet

  • Durchführungstyp  Nein

  • Flüssigkeitstyp  Coolanol 25, M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 Typ I

  • Einführungsart  Einsetzen hinten

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Nickel-PTFE

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium, Aluminium 6061-T6

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

Kontaktmerkmale

  • Anzahl der Kontakte (Größe 12)  6

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 23

  • Umkehrbar  Nein

  • Kontaktanordnung  17 – 6

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stecksockel, Stift

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Dreifachabschluss mit Gewinde

  • Panelmontage – Ausführung  Quadratischer Flansch

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  N

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  17

  • Anordnung, kodiert  Taktung

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  2,46 – 3,61 mm [ .097 – .142 in ]

  • Bugruppen-Länge  31.5 mm [ 1.24 in ]

  • Drahtgröße (mm²) 2.08 – 3.31

  • Drahtgröße (AWG) 12 – 14, 14 – 12

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Haltbarkeit (Cycles) 500

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

  • Geschirmt  Ja

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Ausgelassene Positionen  Alle

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS5C

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten