Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
DEUTSCH DTHD Gehäuse sind Hochleistungs-Stromverbinder mit mehreren Montageoptionen.

Serienübersicht

  • Passend für Kontakte der Größen 4 (100 A), 8 (60 A) und 12 (25 A)
  • 6 – 14 AWG (16,00 bis 2,00 mm2)
  • 1 Kontaktkammer
  • Fliegende oder Flanschmontage
  • Rundes Thermoplast-Gehäuse
  • Integrierte Steckverriegelung
  • Erhältliches Zubehör: Befestigungsklammern 
  1. DEUTSCH Einzelkontakt-Steckverbinder und Montageanleitung (Englisch)

Informieren Sie sich über unsere DEUTSCH Einzelkontaktsteckverbinder (einschließlich DTHD, DTSK und Jiffy Splice). Diese Steckverbinder sind für Anwendungen in rauen Umgebungen ausgelegt. Das Video stellt die Steckverbinder in der Übersicht vor und zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie das Verbinden und Trennen des Anschlusses.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbinderform  Rund

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Ins Gehäuse integriert

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Steckverbindermodifikation  Abgedichteter Flansch, Endkappe

  • Anzahl der Positionen  1

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24, 48

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel, Stift

  • Kontaktgröße  Größe 12, Größe 4, Größe 8

  • Stiftdurchmesser (mm) 2.39, 3.61, 5.72

  • Stiftdurchmesser (in) .094, .142, .225

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 25, 60, 100

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Nein

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung, Polarisierungsrippe

  • Zugentlastung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PEI (Polyetherimid)

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 4.83 – 6.09, 6.63 – 10.67, 3.4 – 4.32

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .134 – .17, .19 – .24, .261 – .42

  • Produktbreite (mm) 14.48, 16.76, 18.03, 20.32, 22.23, 26.54, 57.15

  • Produktbreite (in) .57, .66, .71, .8, .875, 1.045, 2.25

  • Steckverbinderhöhe (mm) 19.58, 21.59, 21.87, 23.88, 27.33, 43.18

  • Steckverbinderhöhe (in) .771, .85, .861, .94, 1.076, 1.7

  • Produktlänge (mm) 38.05, 39.32, 52.53, 53.8

  • Produktlänge (in) 1.498, 1.548, 2.068, 2.118

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  Nicht getestet

  • IP-Schutzart  Nicht getestet

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

  • Verpackungsmenge  160, 500, 800, 1000, 1500

Weitere

  • Wartbar  Ja

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D48-PCH8172

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.