Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Offene Hohlräume kompromittieren die umgebungsfeste Abdichtung. Alle offenen Hohlräume müssen darum mit Dichtstopfen verschlossen werden.
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderdichtungs- und Steckertyp  Dichtstopfen, Dichtung, Kodierstift

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Gelb, Rot, Rot-Orange, Weiß

  • Primärproduktmaterial  PBT GF30, Silikonkautschuk, VMQ

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

  • Verpackungsmenge  1, 5000, 8000, 20000

Weitere

  • Enthält Schmierstoffe  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D48-SP729

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.