Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
DEUTSCH DTM Steckleisten bieten eine gegen Umwelteinflüsse abgedichtete Lösung für Leiterplattenanwendungen.

Übersicht über DEUTSCH DTM Steckverbinder

  • Passend für Kontakte der Größe 20 (7,5 A)
  • 14 – 22 AWG (2,50 bis 0,35 mm2)
  • Kontaktkammeranordnungen für 2, 3, 4, 6, 8 und 12 Kontakte
  • Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
  • Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  • Integrierte Steckverriegelung
  • Keilschlösser für sichere Ausrichtung und Arretierung der Kontakte
  • Erhältliches Zubehör: Muffen, Befestigungsklammern
  1. Übersicht: DEUTSCH DT Steckverbinderfamilie und Montageanleitung (Englisch)

In diesem Video erfahren Sie mehr über unsere bewährten Steckverbinder der Produktreihen DEUTSCH DT, DTM und DTP für raue Umgebungen. Das Video zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie das Verbinden und Trennen der Steckverbinder.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein DTM Steckverbinder?

A:     Die umgebungsfest abgedichteten DEUTSCH DTM Steckverbinder sind für Draht-an-Draht-, Draht-an-Leiterplatte- und Draht-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. DTM Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

F:    Was sind die geeigneten Anwendungen für DTM Steckverbinder?

A:     LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEUTSCH DTM STECKVERBINDERN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Stiftleiste  Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Signalpositionen  8, 12, 24, 48

  • Anzahl der Abschnitte  1, 2, 4

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel, Vertikal

Elektrische Kennwerte

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Nennspannung (max.) (VDC) 250

  • Betriebsspannung (VAC) 250

  • Nennspannung (max.) (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, AB, ABCD, AC / Wechselstrom, AD, B, C, CB, CD, D

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Stiftdurchmesser  1.02 mm [ .04 in ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 7.5

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Montageschraube

  • Panelmontagevorrichtung  Mit, Ohne

  • Montagebohrungen  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelungsschnittstelle

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) .78 – 2.36, .78 – 1.57

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .031 – .093, .031 – .062

  • Steckverbinderlänge (mm) 28.37, 30.23, 36.91, 37.62, 38.1, 38.23, 39.37

  • Steckverbinderlänge (in) 1.117, 1.19, 1.453, 1.481, 1.5, 1.505, 1.55

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 23.6, 25.71, 26.29, 28.37, 30.23, 33.5, 35.54

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) .929, 1.012, 1.035, 1.117, 1.19, 1.195, 1.319, 1.36

  • Steckverbinderbreite (in) 1.3, 1.851, 2.4, 2.476, 2.7, 3.256, 3.976

  • Steckverbinderbreite (mm) 33.02, 47.02, 60.96, 61, 62.89, 68.58, 82.7, 101

  • Steckverbinderbreite (in) 1.3, 1.851, 2.4, 2.476, 2.7, 3.256, 3.976

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67, IP68, IP6K9K, Nicht getestet

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  63, 105, 125

Weitere

  • Schnittstellennummer  DTM04-12P, DTM04-08P

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D485-H342

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.