Leiterplatten-Stiftleisten für Kfz-Anwendungen
Wir stellen ein komplettes Portfolio von Leiterplatten-Stiftleisten her, die für eine Vielzahl von Automobilanwendungen konzipiert sind. Außerdem bieten wir zusätzliche Komponenten und moderne Fertigungstechniken für vorab geprüfte End-to-End-Lösungen, die den Wirkungsgrad steigern.
Unsere Leiterplatten-Stiftleisten sind für die Signalübertragung, niedrige/mittlere Stromlasten, Hochspannung, hohe Stiftzahlen, Datenverbindungen, Miniaturisierung und Abdichtung für externe Anwendungen ausgelegt. Unsere innovativen Techniken wie Press-Fit, einschließlich der innovativen Einsetzzonentechnik und Beschichtung mit sehr niedrigem Risikopotenzial sowie zuverlässige Setzmaschinen, ermöglichen eine leistungsfähige, lötfreie Fertigungseffizienz. Unsere Stiftleisten werden außerdem mit unseren Anschlusstechniken wie NanoMQS und MCON vorab geprüft. So erhalten Sie End-to-End-Lösungen, die helfen, Kompatibilitätsprobleme und das Risiko von Störungen des Fertigungsablaufs zu beseitigen.
Wozu werden Stiftleisten verwendet?
- Schnittstelle zwischen einer überwachten Umgebung und einer sensiblen Intelligenz im Fahrzeug
- Verbindungstechnik zwischen Leiterplatte und Steckverbinder
- Übertragung von Signalen und Energie von der Steuerung zu den Verbrauchern über Steckverbinder und Kabelbaum


Leiterplatten-Stiftleisten nach Produktreihen


Miniatur
-
NanoMQS – Miniatur-Steckverbinder für die Automobilindustrie
Basierend auf unserem sehr erfolgreichen MQS-Steckverbindersystem bietet das NanoMQS-Steckverbindersystem einen Stiftabstand von 1,8 mm und ermöglicht so eine Reduzierung der Leiterplattenfläche um bis zu 50 %.
-
MCON
Das MCON Steckverbindersystem findet bei elektrischen und elektronischen Anwendungen in diversen widrigen Umgebungen von Motorfahrzeuganwendungen breite Verwendung.




Signalübertragung
-
MQS – Micro Quadlok System
Unser Mikro Quadlok System (MQS) bietet eine hohe Packungsdichte, robuste Bauweise und höchste funktionale Anforderungen.


Nieder- und Mittelstrombereich
-
MCON
Das MCON Steckverbindersystem findet bei elektrischen und elektronischen Anwendungen in diversen widrigen Umgebungen von Motorfahrzeuganwendungen breite Verwendung.
-
AMP MCP
Das AMP MCP Anschlusssystem ist für elektronische und elektrische Stromversorgungsanwendungen in PKWs, Nutzfahrzeugen und Geländefahrzeugen in rauen Umgebungen ausgelegt.

Einpress- und Oberflächenmontage (SMD)
-
Einpressverbindungen
Unsere ACTION PIN und Multispring Einpressstifte bieten elastische Compliant-Pin-Designs im Einpressbereich für unkomplizierte lötfreie Kontakt-an-Leiterplatte-Verbindungen für die extrem rauen Umgebungen in Automobilen.




HV-Stecker
-
AMP+ Hochvoltsteckverbinder
Das umfassende Hochvoltsteckverbinderportfolio von TE verhilft unseren Kunden auf dem sich schnell ändernden Hybrid- und Elektromobilitätsmarkt zum Erfolg und treibt zugleich den Branchentrend der Elektrifizierung des Antriebsstrangs voran.


Datenverbindungen
Datenkonnektivitätsverbindungen
Unser leistungsstarkes Portfolio für Datenverbindungen umfasst robuste Produkte für Hochgeschwindigkeits-Datenverbindungen. Wir entwickeln unsere Produkte basierend auf allen wichtigen Übertragungstechnologien, die für die steigenden Leistungsanforderungen von Anwendungen in Fahrzeugnetzwerken in der Automobilindustrie, im Infotainment und in ADAS ausgelegt sind.

Eigenschaften und Vorteile
- Unterstützung von fast allen Automobilanwendungen in rauen Umgebungen.
- Ergänzende Einpresstechniken und Beschichtungstechniken mit sehr geringer Gefahr von Whiskerbildung sowie vorgeprüfte Anschlüsse.
- Originaldesign und Fertigung für die Automobilbranche
- Robuste Miniaturisierung für die Automobilindustrie mit bis zu 80 Prozent Platzersparnis.
- Qualitätssicherung für die Automobilindustrie und Einhaltung von globalen Standards.
- Globales Design und Fertigung.
Anwendungen
- Airbag
- Aufbausteuerung
- Bremsen
- Kamera
- Audio für Automobile
- Kollisionswarnung
- Schalttafel / Haupteinheit
- Diagnose
- Telematiksystem eCall
- Elektromotoren
- Elektrisches Dach
- Elektrischer Kofferraum
- Elektrische Fenster
- Motor
- Gateway-Module
- HLKK-Anlagen
- Infotainment-Schnittstelle
- Beleuchtung
- Navigation
- Elektrisch verstellbare Sitze und Sitzheizung
- Sicherheit
- Lenkung
- Federung
- Getriebe
- Reifendruck
- Scheibenwischer