Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
DEUTSCH DTP Keilschlösser werden für Stecker und Buchsen benötigt.
  1. Übersicht: DEUTSCH DT Steckverbinderfamilie und Montageanleitung (Englisch)

In diesem Video erfahren Sie mehr über unsere bewährten Steckverbinder der Produktreihen DEUTSCH DT, DTM und DTP für raue Umgebungen. Das Video zeigt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Einsetzen und Entfernen der Kontakte sowie das Verbinden und Trennen der Steckverbinder.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder- und Kontaktsicherungstyp  Sekundärverriegelung

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 4

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Orange

  • Primärproduktmaterial  PBT

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

Weitere

  • Wartbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D486-W416

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.