Praxisbewährte Leistung
Unsere DEUTSCH DTP Steckverbinder sind für Anwendungen mit höheren Stromstärken ausgelegt. Diese Steckverbinder aus robustem Thermoplast mit rückseitigen Draht- und Schnittstellendichtungen aus Silikon gewährleisten zuverlässige Verbindungen in rauen Umgebungen. Unsere DEUTSCH DTP Steckverbinder bieten Entwicklern die Möglichkeit, in einem Gehäuse mehrere DEUTSCH Kontakte der Größe 12 mit jeweils 25 A Dauerstrombelastbarkeit einzusetzen.
Produktmerkmale:
Spezifikationen für DEUTSCH DTP Steckverbinder
- Passend für Kontakte der Größe 12 (25 A)
- 10 – 14 AWG (6,00 – 2,00 mm2)
- Kontaktkammeranordnungen für 2 und 4 Kontakte
- Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
- Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
- Integrierte Steckverriegelung
- Keilschlösser für sichere Ausrichtung und Arretierung der Kontakte
- Erhältliches Zubehör: Muffen, Dichtungen, Befestigungsklammern
DEUTSCH DTP Steckverbinderprodukte
12
Passend für DEUTSCH Kontakte der Größe 12 (25 A)
10-14
10 – 14 AWG (6,00 – 2,00 mm2)
Häufig gestellte Fragen
F: Was ist ein DTP Steckverbinder?
A: Die gegen Umwelteinflüsse abgedichteten DEUTSCH DTP Steckverbinder sind für Draht-an-Draht- und Draht-an-Leiterplatte-Anwendungen ausgelegt. DTP Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.
F: Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für DTP Steckverbinder?
A: LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder
F: Wann sollte ich DTP Steckverbinder verwenden?
A: DEUTSCH DTP Steckverbinder sind im Motor oder Getriebe, im Motorraum, an Leistungssteuergeräten, im Fahrgestell oder in der Kabine einsetzbar und überzeugen durch ihre zuverlässige Leistung. DTP Steckverbinder haben sich durch ihre robuste Qualität bewährt. Zu den Stärken des DTP Designs zählen die optionale Flanschmontage, die mehrpoligen Kontaktanordnungen, die niedrigen Kosten und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. DTP Steckverbinder bieten Entwicklern die Möglichkeit, in einem Gehäuse mehrere Kontakte der Größe 12 mit jeweils 25 A Dauerstrombelastbarkeit unterzubringen.
Lesen Sie weitere häufig gestellte Fragen zu DEUTSCH DTP Steckverbindern