Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
DEUTSCH DRB Flansche bieten zusätzliche Flexibilität durch eine Größenauswahl für die Gehäusegrößen 48 und 60 sowie 102 und 128.
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kfz-Stecker-Zubehörtyp  Montagerahmen

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  48, 60, 102, 128

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  PA GF

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  Nicht getestet

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1, 12

  • Verpackungsmethode  Box

Weitere

  • Wartbar  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D781-M8649

Literatur

DEUTSCH, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken.