• PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Teilweise ummantelt, Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte, Leitungen und Kabel

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Horizontal, Rechter Winkel

  • Anzahl der Positionen  12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44

  • Anzahl der Reihen  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 125

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Matt

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  1 – 2.5 µm [ 40 – 100 µin ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn), Zinn-Blei

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Arretierungsbein, Slasher-Stift

  • Steckverriegelung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelungstyp  Seitliche Klinke

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit, Ohne

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  6T PA GF 30, PA 6T GF30, PBT

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.8 mm [ .071 in ]

Abmessungen

  • Reihenabstand (mm) 2.75

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal, Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  250, 450

  • Verpackungsmethode  Band, Band und Rolle, Box, Rolle und Karton

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D9932-M6641A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten