• Einzeldrahttyp  Litze

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontaktlänge  13,9 mm [ 0,547 in ]

  • Hülsentyp  Open

  • Kontaktausrichtung  Gerade

  • Kontakttyp  Buchse

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  .95 – 1.3 mm [ .037 – .051 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 26, 24 – 22

  • Drahtgröße (mm²) .4, .2 – .34

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Rolle und Box

  • Verpackungsmenge  17000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D9932-M6641B

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten