Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 125, 250

  • Betriebsspannung (VDC) 125, 250

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Steckzungenbreite (mm) .5, .7

  • Steckzungenbreite (in) .02, .027

  • Kontaktlänge (mm) 7.9, 8.6, 12.95, 13.65

  • Kontaktlänge (in) .311, .338, .509, .537

  • Hülsentyp  Open

  • Steckzungendicke (mm) .46, .5

  • Steckzungendicke (in) .018, .02

  • Kontaktausrichtung  Gerade

  • Unterbeschichtungsmaterialdicke  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .38, .76

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 15, 30

  • Kontakttyp  Buchse, Flachstecker

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au), Vorverzinnt, Zinn (Sn)

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

Klemmenmerkmale

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite  .7 mm [ .027 in ]

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke  .5 mm [ .02 in ]

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.08 – 1.6, 1.4 – 2.2, 1.08 – 1.9, .6 – 1.2

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .024 – .047, .055 – .087, .042 – .074, .042 – .063

  • Drahtgröße (AWG) 30 – 28, 22 – 18, 28 – 22

  • Drahtgröße (mm²) .05 – .09, .08 – .38, .34 – .86

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -30 – 105, -55 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -67 – 221, '-22 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Rolle und Box, Tasche und Box

  • Verpackungsmenge  1000, 6000, 12000, 12500, 24000, 36000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D9934-A15

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.