Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte, Carton

  • Verpackungsmenge  3200, 320, 400, 200, 800, 1200, 480, 100, 600, 2000, 1000, 500, 1600, 288

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  XX

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz, Naturbelassen

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse, Flachstecker

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

Abmessungen

  • Steckverbinderhöhe (mm) 12.7, 20.32, 14.7, 14.77, 7.15

  • Steckverbinderhöhe (in) .5, .8, .28, .58, .57

  • Steckverbinderlänge (mm) 28.1, 78.23, 44.94, 42.54, 39.86, 46.99, 43.35, 34.78, 24.31, 62.86, 27.3, 41.91, 57.91, 28.11, 23.03, 36.83, 37.46, 33.19, 29.7

  • Steckverbinderlänge (in) .95, 1.47, 1.67, 1.1, 1.76, .9, 2.27, 1.7, 1.16, 1.65, 1.36, 1.3, 3.07, 1.45, 1.56, 1.07, 1.85, 2.47

  • Steckverbinderbreite (mm) 22.8, 33.6

  • Steckverbinderbreite (in) .89, 1.32

  • Reihenabstand  7.62 mm [ .299 in ]

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Mit Glas gefülltes Thermoplast, Polyester GF, PBT

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 3.81, 5.08

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .2, .149

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stiftgehäuse, Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  12, 10, 5, 20, 4, 3, 6, 2

  • Anzahl der Reihen  2, 1

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D9934-A75B

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.