• Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 4, 6, 10, 12, 20

  • Anzahl der Reihen  1, 2

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Gelb, Naturbelassen, Rot, Schwarz, Weiß

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse, Flachstecker

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyester GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2.5, 5.08

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .098, .2

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 9.66, 12, 20

  • Steckverbinderlänge (in) .38, .47, .78

  • Steckverbinderbreite  33.6 mm [ 1.32 in ]

  • Steckverbinderhöhe (mm) 21, 21.52

  • Steckverbinderhöhe (in) .82, .84

  • Reihenabstand  5.08 mm [ .2 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

  • Verpackungsmenge  240, 400, 450, 6400

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D9934-A75C

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.