• Steckverbinderform  Rechteckig

  • PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Horizontal, Vertikal

  • Anzahl der Positionen  3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20

  • Anzahl der Reihen  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  X

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakt-Layout  Matrix

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Matt

  • Kontaktform  Rechteckig

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .381, .76, 2

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 15, 30, 80

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au), Zinn (Sn)

  • Kontakttyp  Flachstecker, Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 8, 9.5, 12, 15

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  3.8 mm [ .149 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten, Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Arretierungsbein, Lötstift

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Keine

  • Steckverriegelung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Polarisierung

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Glasgefülltes Thermoplastpolyester, Mit Glas gefülltes Thermoplast, Polyester GF, Polyphenylensulfid (PPS)

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  3.81 mm [ .15 in ]

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 21.62, 25.43, 29.24, 33.05, 48,29, 40,67

  • Steckverbinderlänge (in) .85, .851, 1, 1.15, 1.3, 1.6, 1.9

  • Steckverbinderbreite (mm) 22.1, 21,6, 25,91

  • Steckverbinderbreite (in) .85, .87, 1.02

  • Steckverbinderhöhe (mm) 9.35, 15,93

  • Steckverbinderhöhe (in) .36, .62, 3,68

  • Reihenabstand  5.08 mm [ .2 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  105 °C [ 221 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  10, 12, 15, 17, 19, 23, 60

  • Verpackungsmethode  Box, Tube

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D9934-A75E

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.