• PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Horizontal

  • Anzahl der Positionen  12, 20

  • Anzahl der Reihen  4

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Matt

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .381, .76, 2

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 15, 30, 80

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au), Zinn (Sn)

  • Kontakttyp  Flachstecker, Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 8, 15

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  3.8 mm [ .149 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Arretierungsbein

  • Steckverriegelung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyester GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  3.81 mm [ .15 in ]

Abmessungen

  • Reihenabstand  5.08 mm [ .2 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Tube

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D9934-A75H

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.