• Einzeldrahttyp  Litze, Massiv oder Litzen

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 250, 630

  • Betriebsspannung (VDC) 630

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Steckzungenbreite  6.4 mm [ .25 in ]

  • Kontaktlänge (mm) 23.4, 33.7, 37.9

  • Kontaktlänge (in) .921, 1.49, 1,327

  • Hülsentyp  Open

  • Steckzungendicke (mm) .8, 1

  • Steckzungendicke (in) .031, .039

  • Kontaktausrichtung  Gerade

  • Kontaktform  Rechteckig

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) .2, .38, .76, 2.54

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 7.9, 15, 30, 100

  • Kontakttyp  Buchse, Flachstecker

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au), Silber (Ag)

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Mit

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 30, 45

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 4 – 5.2, 4.9 – 7.8, 1.8 – 3.23, 3 – 3.8

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .157 – .205, .118 – .15, .071 – .127, .193 – .307

  • Drahtgröße (AWG) 8, 12 – 10, 20 – 16, 16 – 14

  • Drahtgröße (mm²) 7.95 – 8.92, .5 – 1.42, 1.23 – 2.27, 3.08 – 5.5

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -30 – 105, -55 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -67 – 221, '-22 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket/Box, Rolle und Box, Tasche und Box

  • Verpackungsmenge  500, 1500, 2400, 3000, 3600, 4000, 4500, 5400, 6000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D9934-A83

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.