• Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 6

  • Anzahl der Reihen  1, 2

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Gelb, Naturbelassen, Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  Y

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse, Flachstecker

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Mit Glas gefülltes Thermoplast, Polyester GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 3.81, 5.08, 10.16

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .149, .2, .399, .4

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 33.36, 33.44, 35.76, 43.52, 45.92, 47, 53.68, 57, 73.02

  • Steckverbinderlänge (in) 1.31, 1.32, 1.4, 1.71, 1.8, 1.85, 2.11, 2.24, 2.87

  • Steckverbinderbreite (mm) 29, 47

  • Steckverbinderbreite (in) 1.1, 1.14, 1.85

  • Steckverbinderhöhe (mm) 9.8, 16.54, 19.86, 19.96, 26.7

  • Steckverbinderhöhe (in) .38, .65, .78, 1.05

  • Reihenabstand  10.16 mm [ .399 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Tüte

  • Verpackungsmenge  48, 70, 90, 100, 192, 360, 400, 560, 600, 800, 1000, 1360

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D9934-A83A

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.